A1 -Fechos Reguláveis de Engate Rápido
Estes fechos metálicos de engate rápido com alcance regulável permitem cargas de trabalho maiores e possibilitam um alto grau de ajuste de alcance em campo. Estes fechos são uma solução conveniente para o travamento de painéis em que o engate ou travamento não está localizado junto ao corpo do fecho e em aplicações onde a possibilidade de ajustes por parte dos usuários finais é desejável.
![A1 -Fechos Reguláveis de Engate Rápido A1 -Fechos Reguláveis de Engate Rápido](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/A1-Adjustable-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
Hastes de travamento longas com rosca para regulagem proporcionam altura de até 144 mm (4,50") e amplas margens de ajuste: até 33 mm (1,31").
- Modelos com haste com ponta esférica disponíveis para uso com o engate correspondente
- Modelos com haste com ponta em forma de gancho disponíveis para uso com pinos de retenção ou utilização de um furo no batente ou porta como substituto do engate
- Fechos disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, para atender a vários requisitos de dimensão e carga de trabalho
- Modelos com baixa saliência oferecem ampla empunhadura e alavancagem, para aplicações em espaços confinados
- Versões disponíveis com ou sem revestimento em vinil na manopla de acionamento
- Disponível em construção em inox ou aço
- Dois modelos de engates disponíveis para os fechos da Série 500
- Opção com trava para cadeado disponível
- Fechos de tamanho pequeno (Série 500) proporcionam uma carga máxima de trabalho de até 1.550 N (350 lb), dependendo da aplicação
- Fechos de tamanho médio (Série 700) proporcionam uma carga máxima de trabalho de até 3.110 N (700 lb), dependendo da aplicação
- Fechos de tamanho grande (Série 900) proporcionam uma carga máxima de trabalho de até 4.450 N (1.000 lb), dependendo da aplicação
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: