69 - Fechos Lingueta modelo seta
Por cima, este é um fecho com design simples e acionamento através de uma manopla giratória. Por baixo, infinitas possibilidades de melhoria de desempenho, como manoplas com altura regulável, amplo ajuste de alcance e detentores que indicam o engate positivo do fecho no batente. Um único modelo pode ser usado para aplicações com operação no sentido horário ou anti-horário.
![69 - Fechos Lingueta modelo seta 69 - Fechos Lingueta modelo seta](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/69-Arrowhead-Pawl-Indicator-Design-Cam-Latches-968x432.jpg)
- Oferece retenção total de posicionamento com leve tração em abas as posições (fechado e aberto)
- Operação com giro no sentido horário ou anti-horário; o mesmo modelo de fecho pode ser instalado para operar à direita (Tipo "A") ou à esquerda (Tipo "B")
- Linguetas reversíveis proporcionam uma maior faixa de ajuste de altura
- Fácil instalação em um único furo redondo
- A altura da manopla sobre a porta pode ser ajustada
- Disponíveis em três tamanhos diferentes, para atender a uma grande variedade de espessuras de porta e alturas