5T - Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor
Mantém uma conexão mecânica consistente e otimizam a transferência de calor entre os microprocessadores e os componentes de dissipação de calor. Os Parafusos Imperdíveis de Dissipação de Calor da Southco são projetados para compensar desalinhamentos entre os microprocessadores e as placas de circuito impresso, além de permitir a expansão térmica de materiais.
![5T - Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor 5T - Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/captive_screws/5T-Primary-Image-968x432.jpg)
Contendo uma mola imperdível tracionada a uma carga predefinida ajuda a manter uma fixação mecânica positiva, mesmo sob condições de choque, vibração ou expansão térmica.
- O desenho se ajusta a pequenas inconsistências ou desníveis entre a superfície superior dos microprocessadores e as placas de circuito impresso
- Uma parada positiva predefinida determina a carga máxima de 22 N (5 lbf)
- Molas e parafusos imperdíveis evitam a perda de acessórios ou danos às placas de circuito impresso
- Modelos com acoplamento afunilado compatíveis com a dimensão da maioria dos materiais de dissipadores de calor, de 1,5 mm (0,058") a 3,2 mm (0,126")
- Vários tamanhos de roscas disponíveis: M3.0, M3.5, 4-40, 6-32
- Parafusos de diversos comprimentos podem ser usados com ponteiras de vários tamanhos e múltiplos insertos de placas de circuito impresso
- Ferramentas de instalação especiais disponíveis para uso em modelos com ponteira cônica. Encomende de acordo com o tamanho da rosca
Parafusos imperdíveis para dissipadores de calor com carga máxima de 22.5N
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: