Fechos de compressão ajustável com maçaneta T embutida
Receba toda a conveniência de um fecho de compressão auto ajustável da Southco em uma construção mais robusta. Estes fechos permitem que você aplique a força de compressão necessária para manter portas firmemente fechadas e livres de ruídos em aplicações mais pesadas, ao mesmo tempo em que oferece uma ação de abertura fácil e rápida com um simples movimento de levantar e girar da maçaneta.
![Fechos de compressão ajustável com maçaneta T embutida Fechos de compressão ajustável com maçaneta T embutida](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/24-Flush-T-Handle-968x432.jpg)
Modelos com base embutida e maçaneta T dobrável proporcionam um grande poder de alavancagem sem ocupar muito espaço exterior em portas e painéis. Aceita uma carga de trabalho máxima aplicada na lingueta de até 1.110 N (250 lb ou 113 kg) na área de contato com o batente.
- Combinam força, versatilidade e beleza estética em um único modelo de fecho
- Acabamentos metálicos brilhantes realçam qualquer design de porta
- Diversos modelos de fechos oferecem uma grande variedade de dimensões de alcance: de 19,1 mm (0,75") a 61,9 mm (2,44")
- O usuário controla a força de compressão aplicada
- Opções com acabamento cromado ou em aço inox polido também estão disponíveis
- Variedade de modelos de fechos fornecem uma faixa de alturas de 19.1 mm (.75") até 61.9 mm (2.44")
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: