R4-05-43-405-15
Loquet rotatif, Micro taille, Deux temps, Opération manuelle, Version à butée intégrée, 4.5mm traversant avec support de montage, Acier, Zinc-Nickel, Noir
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zinc-Nickel |
Couleur / Apparance | Noir |
Stage | Deux temps |
Trou de montage | 4,5 mm trou de passage avec support de montage |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | Manuel |
Taille | Micro Size |
Style | Version à butée intégrée |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire