The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Charnières rétractables, 4 Indice de résistance, Acier
F6-3
Charnières rétractables, 4 Indice de résistance, Acier
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Strength Rating
4.00
Class
F6 - Charnières de porte démontable invisibles
Ces charnières 100% métal offrent résistance et durabilité pour les portes d’armoires lourdes. De multiples options de lame de châssis permettent de tenir compte d’un éventail de configurations de portes/châssis et permettent d’installer les lames de porte et de châssis indépendamment, pour une plus grande souplesse de construction.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2254
2024-06-19
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
251
2024-06-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
25
2024-06-19
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
24
2024-06-19
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
17
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
12
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
10
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Handy FIX
Warsaw Poland
4
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
2
2024-06-18
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811