E5-7A-732-UU3
Quart de tour Loquet à came, Acec serrure (sans barillet), Poignée en L, Cadenassable, Joint, Alliage de zinc, Chromé, Brillant
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Cadenas |
Type de tête | L-Handle |
Série | 20.1 mm Size |
Epaisseur OP | 18.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 33.00 |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire