The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion Fixation quart de tour, Réceptacle, Grande taille, Acier, Zingué, Chromaté brillant
85-35-308-55
DZUS® Lion Fixation quart de tour, Réceptacle, Grande taille, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Installation
A sertir par pression
Modèle du réceptacle
A sertir par pression
Taille
Large Size 85
Modèle
Radial Fan
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4923
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
900
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zygology Ltd
Oxford UK
549
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
454
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
374
2024-05-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
125
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2024-05-21
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
88
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
71
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
59
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
44
2024-05-17
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Dean Lewis Associates
Hayward CA
31
2024-05-09
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
11
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-05-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274