The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet magnétique, Trou rectangulaire, Charge nominale 8 N, Petite taille, Noir, Autoclipsable
02-10-302-10
Loquet magnétique, Trou rectangulaire, Charge nominale 8 N, Petite taille, Noir, Autoclipsable
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
Polypropylene
Couleur / Apparance
Noir
Diamètre de la tête
Trou rectangulaire
Installation
Autoclipsable
Actionnement
Magnetic
Charge nominale
8 N
Taille
Petite taille
Class
02 - Taquets magnétiques
Bénéficiez d’une flexibilité accrue dans les applications où vous pouvez utiliser ces loquets à fermeture magnétique au lieu de loquets à actionnement mécanique. Sans parties mobiles, ils sont idéals pour les portes et armoires en tôle légères, tolèrent les défauts d’alignement, et peuvent même être utilisés sur des armoires non métalliques grâce à l’adjonction d’une plaque en acier.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2966
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
348
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
318
2024-06-14
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
306
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
199
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
121
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
119
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
75
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
50
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
4
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
2
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692