EA - Acessórios eletrônicos

A Southco oferece vários componentes eletrônicos e acessórios adicionais, para simplificar o cabeamento e conexão entre as Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) e sistemas de controle de acesso e segurança predial existentes. A instalação Plug and Play (PnP) facilita o controle de acesso e monitoramento remotos, recursos que podem ser usados para demonstrar o cumprimento de requerimentos regulamentares.

EA - Acessórios eletrônicos

A Southco oferece componentes adicionais que completam um sistema EAS, incluindo fontes de alimentação, opções de cabeamento e fiação, além de conectores e caixas de junção.

  • Soluções simples que integram acesso mecânico e eletrônico de forma fácil
  • Todos os componentes necessários para completar o sistema eletrônico são oferecidos por um único fornecedor
  • Conversores CA/CC conectam-se a tomadas comuns, para alimentar as travas eletromecânicas e os controladores de acesso
  • Opções de controle de acesso independentes ou em rede
  • Opções flexíveis, para acomodar inúmeras configurações e layouts de sistemas
  • Voltagem de operação de 12 a 24V
  • Suportes de instalação recomendados para os modelos M3.5 e M4.5
  • Materiais padrão RoHs

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EA - Acessórios eletrônicos

Ver como Grade Lista

32 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EA-A01-102

    Latch

  2. EA-A01-001

    Latch

  3. EA-W20-501-51

    Latch

  4. EA-W02-503-51

    Latch

  5. EA-W01-500-51

    Latch

  6. EA-A02-002-2

    2-Pin EU Blade

  7. EA-W52-506

    Latch

  8. EA-A02-002-4

    2-Pin SAA Blade

  9. EA-A02-002-3

    2-Pin UK Blade

por página