The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, 19.1 mm, Couverture d'étanchéité, Caoutchouc néoprène, Noir
90-3
Loquets à compression, 19.1 mm, Couverture d'étanchéité, Caoutchouc néoprène, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Caoutchouc néoprène
Couleur / Apparance
Noir
Série
Standard
Type d’accessoire
Sealing Cover
Class
E3 - Loquets à compression VISE ACTION®
Taille
19.1mm
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1772
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
949
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
696
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
470
2024-06-03
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
414
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
340
2024-06-17
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
299
2024-06-17
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
107
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
68
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
57
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
48
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
44
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Dean Lewis Associates
Hayward CA
37
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
12
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
10
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
8
2024-05-28
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
7
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
5
2024-05-28
sales@shactech.com
86-21-61099378
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79