R4-50-32-1EB1-10
Loquet rotatif, taille pour travaux lourds, Deux temps, Actionnement électronique 12 V avec interrupteur, Levier perpendiculaire, Filetage M6, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Accès électronique |
Stage | Deux temps |
Trou de montage | Filetage M6 |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | A droite |
Actionnement | Perpendiculaire |
Type d’actionneur | Extend and Hold |
Taille | Modèle pour efforts importants |
Voltage | 12 V |
Options de connecteur | Pas de connecteur (fils dénudés et étamés) |
Conformités aux normes | IP 65 |
Microrupteur | Door and Latch Status Switch |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire