P8-DMAH-32-400

Poignée tubulaire, 400 mm (15.75 in) entraxe , Internal Thread, M8, Aluminum, Poli, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Aluminum
Finition Poli
Couleur / Apparance Brillant
Class P8 - Poignées Etrier
Ces poignées cylindriques en U classiques sont une solution très simple et économique pour équiper portes et tiroirs. Mesurant 31 mm de haut et disponibles en quatre longueurs, elles permettent de disposer d’une préhension adaptée à un éventail d’applications.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Poignée tubulaire, 400 mm (15.75 in) entraxe , Internal Thread, M8, Aluminum, Poli, Brillant

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.