The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4, Laiton,
D8-334-100-300
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4, Laiton,
Les caractéristiques
Matériau
Laiton
Modèle du réceptacle
A sertir par pression
Taille
Size 4
Modèle
Radial Fan
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4818
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
1525
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
817
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
223
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
100
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
55
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
10
2024-06-24
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622