The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Ailette, Acier, Zingué, Chromaté brillant
82-12-280-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Ailette, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Ailette
Taille
Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L)
10.80
Longueur
10.80
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
5053
2024-09-20
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
1104
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
849
2024-08-27
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
100
2024-09-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
97
2024-08-26
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
90
2024-08-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-09-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
40
2024-09-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
15
2024-09-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2024-09-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
5
2024-09-18
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650