09-13-102-26
Vis captive à filetage rapide, Petite taille, Moleté, Epaisseur Max. du panneau extérieur 0.9 mm , Acier inoxydable, Passivé
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Epaisseur du matériau | 3.20 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 0.90 |
Diamètre du rivet | 7.90 |
Taille | Petite Taille 09 |
Longueur | 10.70 |
Modèle | Retaining Spring |
Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
Rédigez votre propre commentaire