Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

SOUTHCO INTRODUIT DE NOUVEAUX ÉJECTEURS POUR LES DISQUES SSD E1.S.

ÉJECTEURS POUR LES DISQUES SSD E1.S.

Southco a élargi sa gamme de mécanismes d'injection/éjection avec une nouvelle gamme pour s'adapter au format E1.S. Le nouvel éjecteur P7 de Southco est spécialement conçu pour faciliter l'insertion et l'extraction des disques E1.S. Cela garantit des performances, une ergonomie et une esthétique optimales.

Les nouveaux éjecteurs de Southco ont subi des tests rigoureux via la plateforme de test Donahue Pass d’Intel qui évalue les performances IEM/ESD, thermiques et LED en plus d'autres critères. 

Les nouveaux éjecteurs P7 de Southco pour E1.S sont conçus en trois tailles pour les disques de 9,5 mm, 15 mm et 25 mm de large. L’éjecteur est doté d’un levier en zinc moulé retenu par un bouton en nylon disponible en trois couleurs standard pour correspondre aux critères de conception du client.

Ike Teng, chef de produit chez Southco, ajoute : « Nous avons développé ce nouvel éjecteur pour répondre aux besoins de ce nouveau format de plus en plus populaire en collaborant étroitement avec Intel pour optimiser le potentiel de conception de l’éjecteur. Nos pièces sont 100 % conformes au format E1.S défini par la SNIA. »

Conception testée et approuvée

Les nouveaux éjecteurs de Southco ont subi des tests rigoureux via la plateforme de test Donahue Pass d’Intel qui évalue les performances IEM/ESD, thermiques et LED en plus d'autres critères.

S’adapte à trois largeurs de lecteurs

Les nouveaux éjecteurs P7 E1.S sont disponibles en trois largeurs standard (9,5, 15 et 25 mm) correspondant aux normes E1.S.

Plusieurs couleurs de bouton

Pour garantir un fonctionnement intuitif, trois couleurs de boutons standard sont disponibles ainsi que des couleurs personnalisées pour répondre aux exigences de conception.

Découvrez la nouvelle gamme d’éjecteurs P7 E1.S de southco.

Pour en savoir plus sur la gamme complète d’éjecteurs de Southco veuillez consulter la page produits Éjecteurs.

Voir les ressources liées à ce sujet
59af9cbbab7dd403c555aa734cca44b19f69448388889dcb1c751c594b71a586 52.14.35.155
please type in at least 2 letters...
Loading...