R4-81-891-30
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, deux Stage, Verrouillage à clé, Barillet vendu séparément, Avec serrure, Chrome poli
Accès limité | Avec serrure |
---|---|
Option de verrouillage | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
Stage | Deux temps |
Installation | Avec goujons |
Finition de poignée | Chrome poli |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire