R4-30-30-502-10
Loquet rotatif, Grande taille, Deux temps, en bas avec support, Trou traversant de 6.7 mm, Acciaio, Zingué, Chromaté Brillant, Lucido
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Deux temps |
| Trou de montage | Trou traversant de 6.7 mm |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A droite |
| Actionnement | Bas |
| Taille | Grande taille |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.