R4-25-200-5002-15
Loquet rotatif, Moyenne, Un temps, Actionnement par le bas, Support de fixation de câble intégré (pour câble avec ressort), Trou traversant de 6.7 mm, Steel, Zinc-Nickel
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zinc-Nickel |
Couleur / Apparance | Noir |
Stage | Un temps |
Trou de montage | Trou traversant de 6.7 mm |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | Bas |
Taille | Moyenne |
Style | Support de fixation de câble intégré |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire