R4-05-23-401-77
Loquet rotatif, Micro taille, Un temps, Opération manuelle, 4.5mm traversant avec support de montage, Acier, Zinc-Nickel, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc-Nickel |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Un temps |
| Trou de montage | 4,5 mm trou de passage avec support de montage |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | Manuel |
| Taille | Micro Size |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.