LJ-3CT2000
Broches à détente LOCKWELL® Tolérances aérospatiales/militaires, Deux goupilles de détente à bille - Precision, Poignée en T, 4.790 mm, 50.8 mm, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Grip Length (mm) | 50.80 |
| Actionnement | Two Ball Detent - Precision |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T |
| Longueur | 50.80 |
| Diamètre de tige | 4.8 mm |
| Class | LA/LJ - Broches à détente Lockwell Tolérances aérospatiales/militaires |
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire