The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Broches double action LOCKWELL® , Action double, Anneau, 14.250 mm, 152.4 mm, Acier inoxydable, Passivé
LH-9CR6000D
Broches double action LOCKWELL® , Action double, Anneau, 14.250 mm, 152.4 mm, Acier inoxydable, Passivé
Les caractéristiques
Drive Out Construction
Oui
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Grip Length (mm)
152.40
Actionnement
Double Acting
Sélectionnez le type de la poignée
Anneau
Longueur
152.40
Diamètre de tige
14.3 mm
Class
LH - Broches double action Lockwell
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
No stock is available for this product.