H3-60-177-044
Loquet à came à poignée articulée, Grand - 150 mm, No, A un ou trois points, Triangle de 8 mm DIN, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Satiné |
Joint | No |
Option de verrouillage | Triangle de 8 mm DIN |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Taquet de sécurité en option | No |
Modèle | Grommet |
Class | H3 - Système multipoints à poignée articulée |
Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.
Rédigez votre propre commentaire