Les loquets verrous peuvent-ils être fermés par une clé ?

210 views  March 27, 2024

Oui, les loquets peuvent être équipés de systèmes de verrouillage à clé pour améliorer la sécurité. Ces loquets à verrouillage par clé sont utilisés dans des applications telles que les placards, les portes et les armoires nécessitant un contrôle d’accès.

Il existe des options à « clés différentes » (chaque loquet a sa clé), à « clés identiques » (plusieurs loquets partagent la même clé) et à « passe-partout » (clés individuelles plus un passe-partout les ouvrant tous). Cette fonctionnalité supplémentaire fournit une couche de protection supplémentaire au-delà des mécanismes de verrouillage de base.


Did you find it helpful?