E5-9-625-520-10
Quart de tour Loquet à came, Avec serrure, Poignée en T, 23 mm Gamme de serrage, Sans joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Avec serrure |
Joint | No |
Type de tête | Poignée en T avec serrure |
Série | 20.1 mm Size, Push to Close |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire