D8-316-3015-170

DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Taille 6, Ailette longue, Acier, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Chromé
Type de tête Wing Long
Taille Size 6
Stud Diameter 6 mm
Longueur de goujon (L) 15.00
Longueur 15.00
Diamètre de tige 6 mm
Modèle Stud Assembly
Class D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Taille 6, Ailette longue, Acier, Chromé

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.