D4-AJ5-35ZCTNA
Latch
| Type de tête | Empreinte fendue |
|---|---|
| Taille | Size 5 |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 121J-535-Z3CT |
La fixation quart de tour DZUS® D4 Standard-Line de Southco propose une gamme complète de goujons quart de tour, de réceptacles montés et d'accessoires, pour les applications d'accès rapide dans de nombreux secteurs où une fixation sûre et résistante aux vibrations est nécessaire. La gamme comprend diverses options de taille et de style de tête/empreintes, dans un choix de matériaux en acier ou acier inoxydable avec un large choix de finitions de protection. Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, des dispositifs de retenue peuvent garantir que le goujon reste captif, évitant ainsi les pertes, et des ressorts d'éjection peuvent offrir une confirmation visuelle que la fixation est sécurisée.