D3-319-229-170
Latch
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Chromé |
Type de tête | Empreinte hexagonale |
Stud Diameter | 9 mm |
Longueur de goujon (L) | 29.00 |
Longueur | 29.00 |
Diamètre de tige | 9 mm |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D3 - Fixations quart de tour DZUS Panex |
Un ajustement de précision, une belle esthétique, une grande robustesse et un large éventail de tailles de goujon, de styles et de réceptacles font de cette ligne de fixations rapides quart de tour le choix tout indiqué pour une vaste gamme d'applications. Le fraisage de précision permet de disposer d'un ajustement parfait, même pour des commandes portant sur des quantités faibles à moyennes. Grâce aux nombreuses options de finition, les fixations se coordonnent avec de multiples applications.
Rédigez votre propre commentaire