D1-166-075-030SE
DZUS® Dart Fixation quart de tour, Empreinte hexagonale, Scellé auto-éjectable, Plastique, Naturel
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition | Naturel |
Couleur / Apparance | Noir |
Type de tête | Empreinte hexagonale |
Longueur de goujon (L) | 19.05 |
Self-ejecting | Oui |
Longueur | 19.05 |
Modèle | Screw |
Class | D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart |
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.
Rédigez votre propre commentaire