D1-166-060-030SE

DZUS® Dart Fixation quart de tour, Empreinte hexagonale, Scellé auto-éjectable, Plastique, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Type de tête Empreinte hexagonale
Longueur de goujon (L) 15.24
Self-ejecting Oui
Longueur 15.24
Modèle Screw
Class D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Dart Fixation quart de tour, Empreinte hexagonale, Scellé auto-éjectable, Plastique, Naturel

ddf35b18b55f37dd7fd5b29fad2d57a3f708f741cc7b235908f85f5d86cf7a33 3.23.131.3
please type in at least 2 letters...
Loading...