C2-43-135-3

Loquets à compression, Loquets à levier, Loquet à fermeture de base, avec serrure et sans barillet, Avec serrure et sans barillet, 1-8mm Panneau, 23-46mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Integrated Bumper No
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Fermeture de base
Joint Oui
Type de serrage Réglable
Type de tête Avec serrure et sans barillet
Série Standard
Grip - Minimum (mm) 23.00
Grip - Maximum (mm) 46.00
Profil Affleurant
Emballage Layer Packed
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.