C2-43-11-3
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Bouton poussoir saillant, 1-8mm Panneau, 23-46mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
Integrated Bumper | No |
---|---|
Matériau | Alliage de zinc |
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Texturé |
Accès limité | Aucun |
Joint | Oui |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Bouton poussoir saillant |
Série | Standard |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
Profil | Affleurant |
Emballage | Layer Packed |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire