C2-42-161-3
Loquets à compression, Loquets à levier, Outil, Empreinte fendue, 1-8mm Panneau, 1-24mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
Integrated Bumper | No |
---|---|
Matériau | Alliage de zinc |
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Texturé |
Accès limité | Outil |
Joint | Oui |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Empreinte fendue |
Série | Standard |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Profil | Affleurant |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Emballage | Layer Packed |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire