AC-40-362-11-MK10
Actionneur, Mono point, Poussoir direct, Poignée à bouton poussoir, Clés standard à codes multiples (2 clés fournies), En nylon, Noir
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Matériau | En nylon |
| Accès limité | Avec serrure |
| Option de verrouillage | Clés différentes(2 clé fournies) |
| Méthode de montage | Without Spacer Mounting |
| Codes de clé | Passe-partout, clés différentes |
| Avec came | No |
| Type d’actionneur | Actionneur à bouton-poussoir |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Matériau de la poignée | Nylon GF noir avec insert corps zingué |
| Actionneurs compatibles | Bouton poussoir et palette, Loquet R4 et AC-M1 |
| Style d'actionnement | Single Point-Direct Push |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire