AC-30-132-31-MK10
Actionneur, Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble, Bouton poussoir, Réversible Plusieurs Codes de clé (2 Clés Incluses), En nylon, Nylon avec moulage noir
Matériau | En nylon |
---|---|
Accès limité | Avec serrure |
Option de verrouillage | Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
Méthode de montage | Without Spacer Mounting |
Codes de clé | Passe-partout, clés différentes |
Avec came | Oui |
Type d’actionneur | Push Button |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Matériau du corps | Acier inoxydable avec revêtement poudre noir |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Actionneurs compatibles | Bouton poussoir et palette, Loquet R4 et AC-M1 |
Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.
Rédigez votre propre commentaire