AC-20-331-50-KD10
Actionneur, Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble, Tirer pour ouvrir, Réversible Plusieurs Codes de clé (2 Clés Incluses)
Accès limité | Avec serrure |
---|---|
Option de verrouillage | Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
Installation | Avec goujons |
Type d’actionneur | Paddle, Pull-to-open |
Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.
Rédigez votre propre commentaire