F7 - Attaches souples avec poignée en T
Les attaches souples avec poignée en T conviennent bien aux applications qui présentent des défauts d’alignement. Elles sont dotées d’une poignée isolante et résistante aux UV qui absorbe les vibrations et assure un verrouillage sûr et silencieux.
![F7 - Attaches souples avec poignée en T F7 - Attaches souples avec poignée en T](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/F7-Flexible-T-Handle-Latches-968x432.jpg)
L’attache F7 bénéficie d’une poignée souple en élastomère thermoplastique noir qui garantit la souplesse et la fiabilité des manœuvres en conditions réelles.
- Le réceptacle à interverrouillage assure la fermeté du maintien en cas de chocs et de vibrations
- Le corps souple compense les variations et les défauts d'alignement
- Grâce à la résistance par frottement imposée par conception à la poignée, cette dernière ne bouge pas lorsqu’elle est en position déverrouillée
- Matériaux résistants à la corrosion et aux UV, adaptés à un usage extérieur
- Le corps souple protège les surfaces fragiles ou peintes
- Disponible en trois longueurs
- Fixation visible pour montage pratique sur trous traversants
- Options de fixation invisible pour un aspect plus esthétique
- Couleurs assorties personnalisées
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: