64-60-502-50
Loquet à fermeture par poussée, Modèle pour efforts importants, non verrouillable, Rivet / Vis (à travers le trou), Trou de montage 5.2mm, Acier, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Aucun |
Trou de montage | 5.2mm (.20) |
Installation | Rivet / Screw |
Taille | Modèle pour efforts importants |
Latch Mechanism | Pivot Pawl |
Class | 64 - Loquets à palette |
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.
Rédigez votre propre commentaire