61-10-3-0

Loquet à came, Ga mme de serrage 57 mm, Nickelé,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Nickelé
Accès limité Aucun
Joint No
Type de tête Empreinte fendue
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 57.00
Class 61 - Loquets pour armoires universels
Economie et efficacité sont les caractéristiques distinctives de ce type de loquet pour applications légères. Le montage est simple, la préparation du panneau nécessitant un seul trou rond et un clip de retenue ajusté par pression. Le réglage du serrage est rapide et souple, avec options de positionnement par vis d’ajustement et d’axe long.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.