5T - Vis captives

Grâce à un ressort captif, le raccordement mécanique sur une configuration existante est parfaitement maintenu, même dans des situations telles que les chocs, les vibrations ou la dilatation thermique
- Le modèle est étudié pour les petites irrégularités ou les surfaces non planes entre la surface haute de la puce et du circuit imprimé
- Une butée fixe ajuste la précharge jusqu'à 22 N (5 lbf.) maximum
- La vis et le ressort captifs empêchent la perte de composants ou la détérioration des cartes de circuit
- Les modèles captifs à riveter sont compatibles avec la plupart des matériaux dissipateurs de chaleur de 1,5 mm (05,8") à 3,2 mm (0,126")
- Plusieurs tailles de filetage : M3, M3.5, 4-40, 6-32
- Plusieurs longueurs de vis sont disponibles pour convenir aux dimensions des entretoises et des inserts de cartes de circuits imprimés.
- Des outils spécifiques pour l'installation sont disponibles pour les entretoises à évasement. Commande en fonction de la taille de filetage
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: