57-10-114-50
Loquet à compression, Loquet à ressort de friction, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou)), Ressort cranté, Acier, Cuivré
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Cuivrer |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Installation | Rivet / Screw |
| Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| Ressort | Cranté |
| Course axiale | 7.90 |
| Class | 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction |
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.