4C-TS-06-1P0-W014

Vis captive, #6-32 Diamètre, A sertir par pression, Combinaison TORX®/fendue, Bouton ailette, Bouton vert

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Naturel
Couleur / Apparance Vert
A ailette Ailette
Matériau du bouton Plastique
Diamètre de la tête 6-32
Type de tête Combinaison TORX®/fendue
Installation A sertir par pression
Taille Empreinte Combinaison TORX® T15 / Fendue
Série Prism
Emballage Emballage en vrac
Class 47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Vis captive, #6-32 Diamètre, A sertir par pression, Combinaison TORX®/fendue, Bouton ailette, Bouton vert