Vis captive à filetage rapide, Grande taille, Empreinte fendue, Epaisseur Max. du panneau extérieur 13.2 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
Vis captive à filetage rapide, Grande taille, Empreinte fendue, Epaisseur Max. du panneau extérieur 13.2 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.