01-43-35
Loquet à came affleurant à coupelle, Moyenne, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, A un ou trois points, A un ou trois points, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Avec serrure |
Joint | No |
Installation | Avec goujons |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
Profil | Affleurant |
Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
Sélectionnez le type de la poignée | Modèle à poignée à anneau |
Taille | Moyenne |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | 01 - Loquets à came affleurants à coupelle |
Rehaussez l’esthétique de votre armoire avec ces élégants loquets affleurants. La coupelle ronde encastrée empêche la poignée d’actionnement du loquet de dépasser de la surface du panneau. Le mécanisme du loquet à profil peu saillant situé sur la porte de l’armoire, côté intérieur, permet différentes options de montage et une installation pour un verrouillage multipoints.
Rédigez votre propre commentaire