82-56-565-50
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte Phillips, Acier, Revêtement poudre
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Type de tête | Phillips Flush |
Installation | A sertir par pression |
Taille | Taille Moyenne 82 |
Longueur de goujon (L) | 17.90 |
Longueur | 17.90 |
Modèle | Tool |
Class | 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion |
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire