The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4,Acier, Zingué, Chromaté brillant,
D4-S4-225
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4,Acier, Zingué, Chromaté brillant,
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Modèle du réceptacle
Rivet-on
Taille
Size 4
Modèle
Radial Fan
Class
D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2907
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
210
2024-06-26
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
172
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
69
2024-06-21
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692