E5 - Fechos Lingueta

Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
E5 - Fechos Lingueta
Um desenho descomplicado facilita a instalaçÃo com um único furo e uma única porca de fixaçÃo. Os fechos montados simplificam e agilizam a instalaçÃo em aplicações onde o alcance excede a espessura do painel em 4 mm. Para fechos nÃo montados, a lingueta deve ser montada no final do inserto com um único parafuso.
  • Diversos modelos de inserto oferecem uma variedade de opções para gestÃo de segurança
  • Alguns modelos de lingueta garantem até 2 mm de compressÃo no fechamento, enquanto linguetas de diferentes dobras atendem a uma grande variedade de diferentes alturas
  • Os modelos de fechos de impacto permitem que a lingueta gire livremente da posiçÃo "fechada" quando em contato com o batente; uma mola integrada retorna a lingueta à posiçÃo fechada assim que ultrapassar o batente.
  • Um indicador visual confirma rapidamente se o fecho está na posiçÃo aberto ou fechado
  • Série com perfil baixo oferece modelos com frontal cônico
  • Série padrÃo oferece mais opções de insertos, vedaçÃo contra intempéries e mola interna que compensa tolerâncias de altura e fornece resistência contra vibrações
  • Fechos com atuação no sentido horário ou anti-horário disponíveis
  • Opções com acionamento manual, acionamento por chave ou insertos disponíveis
  • Modelos de fechos de impacto disponíveis para uso em configurações de ponto único ou dois pontos de travamento
  • Modelos disponíveis em uma grande variedade de acabamentos, incluindo metálicos, pintura a pó preta e em cores personalizadas
  • Série com baixo perfil oferece anéis O-ring e arruelas de vedação opcionais, para proteção contra intempéries
  • Série padrão inclui opções com construção em zamac, aço inoxidável e nylon com fibra de vidro
  • A opção com cilindro com guarda pó e trava de segurança incorporados evita a entrada de poeira, previne aberturas acidentais e oferece indicação visual da posição do fecho
  • Linguetas de contato estão disponíveis em 35 ou 45 mm de comprimento; linguetas tipo gancho disponíveis para atender a diferentes aplicações
  • Tamanho miniatura, ideal para portas e painéis de pequeno porte
  • Modelos com anel "O-ring" adicional e arruela de vedação atendem os requisitos de aplicações em conformidade com as normas NEMA 4 e IP-66
  • Carga estática de trabalho máxima em linguetas rotativas: 640 N, variando de acordo com o modelo
  • Carga estática de trabalho máxima nos modelos de fecho de impacto: 330 N

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando E5 - Fechos Lingueta

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 3058

Ajustar Direção como Decrescente
  1. E5-6210

    Latch

  2. E5-6220

    Latch

  3. E5-6200

    Latch

por página