R4-EM-R72-133
Loquet rotatif électronique extérieur, Différé, Déclencheur arrière, Non, Connecteur étanche,M6 X 1,0, Acier, Nickelé
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Nickelé |
Diamètre de la tête | M6 X 1,0 |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Installation | Rivet / Screw |
Options de connecteur | Connecteur étanche |
Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
Emballage | Emballage individuel |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Light Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire