The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Charnières à montage en façade, Série 50, Goujons filetés et Écrou, Alliage de zinc, Revêtement poudre
EH-6A-5G5-50
Charnières à montage en façade, Série 50, Goujons filetés et Écrou, Alliage de zinc, Revêtement poudre
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Installation
Threadstud and Nut
Série
Série 50
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
EH - Charnières à montage en façade
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4456
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3144
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
86
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
37
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
20
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
12
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
5
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
3
2024-04-25
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0